Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2423550000 - SAIE-M8B-4S-F9TL
Nomenclature
Weidmueller 2423550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2423550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M8B-4S-F9TL
DESCSHORT
Description short
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprimés) M8, Nombre de pôles: 4, Montage frontal, M10
DESCLONG
Description long
Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.
GTIN
GTIN-Code
4050118430134
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Front mounting
AAS496
Screw-in thread
M10
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D