Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2424060000 - SAID-M8B-5S-THR
Nomenclature
Weidmueller 2424060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2424060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M8B-5S-THR
DESCSHORT
Description short
Insert de contact (connecteur rond) Femelle, Raccordement soudé, M8, Nombre de pôles: 5, Codage: B
DESCLONG
Description long
Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.
GTIN
GTIN-Code
4050118430356
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
CuZn
AAF726
rated current
4 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
5
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D