Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2424090000 - SAID-M8S-5S-THR
Stückliste
Weidmueller 2424090000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2424090000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAID-M8S-5S-THR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder) Stift, Lötanschluss, M8, Polzahl: 5, Codierung: B
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse.
GTIN
4050118430318
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
CuZn
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAK496
Elektromaterial
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAT080
Polzahl
5
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M8
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D