Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2424090000 - SAID-M8S-5S-THR
Lista materiale
Weidmueller 2424090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2424090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M8S-5S-THR
DESCSHORT
Description short
Inserto di contatto (Connettori circolari) Maschio, Collegamento a saldare, M8, Numero di poli: 5, Codifica: B
DESCLONG
Description long
Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.
GTIN
GTIN-Code
4050118430318
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
CuZn
AAF726
rated current
4 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
5
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D