Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2424190000 - SAID-M8B-8S-THR
Lista materiałowa
Weidmueller 2424190000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2424190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M8B-8S-THR
DESCSHORT
Description short
Wkład styku (złącze okrągłe) złącze żeńskie, Połączenie lutowane, M8, Liczba biegunów: 8, kodowanie: M8 = żadna
DESCLONG
Description long
Wkład styku wtyczki okrągłe do instalacji w obudowie.
GTIN
GTIN-Code
4050118430813
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
CuZn
AAF726
rated current
1.500 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
8
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D