Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2424240000 - SAIE-M12S-5B-H-LK
Stückliste
Weidmueller 2424240000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2424240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M12S-5B-H-LK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (ohne Leitung) M12, Polzahl: 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für den Einbau ohne Anschlussleitung.
GTIN
4050118432350
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC076
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
5
AAS495
Montageart des Einbausteckverbinders
Hinterwandmontage
AAS496
Einschraubgewinde
M16
AAT080
Polzahl
5
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
AAF040
Masse
0.020 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D