Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2434340000 - AMC 2.5
Stückliste
Weidmueller 2434340000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2434340000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AMC 2.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Motoranschlussklemme, PUSH IN, 2.5, 690 V, 22 A, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Motoranschlussklemme vereint die Leistungsmerkmale des größeren Rasters mit der Baubreite des kleineren Rasters. Das Ergebnis: Maximierung des Bemessungsstroms bei gleichzeitiger Minimierung der Baugröße. Das sorgt für Entlastung bei Einkauf, Logistik und Design-In.
GTIN
4050118445022
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
22 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
22 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
690 V
AAF040
Masse
0.025 kg
BAB577
Tiefe
87.75 mm
BAA020
Höhe
106.85 mm
BAF016
Breite
5.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D