Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2434370000 - AMC 2.5 800V
Lista materiale
Weidmueller 2434370000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2434370000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMC 2.5 800V
DESCSHORT
Description short
Morsetto collegamento motore, PUSH IN, 2.5, 800 V, 22 A, Beige scuro
DESCLONG
Description long
Il morsetto componibile per collegamento motore unisce le caratteristiche di prestazione di una griglia più grande con la larghezza di una griglia più piccola. Il risultato è massima corrente di dimensionamento con minima grandezza. Ciò si traduce in uno sgravio per gli acquisti, la logistica e Design-In.
GTIN
GTIN-Code
4050118444438
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
22 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
3
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
22 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Plug-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.032 kg
BAB577
depth
87.75 mm
BAA020
height
106.85 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D