Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2434700000 - SAIE-M12B-5B-0.5U-M16
Stückliste
Weidmueller 2434700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2434700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M12B-5B-0.5U-M16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) M12, Polzahl: 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.
GTIN
4050118446524
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAB380
Art des Steckkontaktes (innenseitig)
Female (Buchse)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC076
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS496
Einschraubgewinde
M12
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF040
Masse
0.030 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D