Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2434700000 - SAIE-M12B-5B-0.5U-M16
Nomenclature
Weidmueller 2434700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2434700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12B-5B-0.5U-M16
DESCSHORT
Description short
Connecteur rond, intégré (avec câble) M12, Nombre de pôles: 5
DESCLONG
Description long
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
GTIN
GTIN-Code
4050118446524
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Female (socket)
AAB380
Type of plug-in contact, inside
Female (socket)
AAB396
Design of housing surface
Uncoated
AAC044
With thread
Yes
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS496
Screw-in thread
M12
BAB392
certificate/approval
CULUS
BAC461
material of housing
Zink print cast
BAH005
rated voltage
60 V
AAF040
Mass
0.030 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D