Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2439450000 - WGK 10 VP GY BX
Stückliste
Weidmueller 2439450000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2439450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WGK 10 VP GY BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchführungsklemme
GTIN
4050118468076
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF726
Bemessungsstrom
57 A
BAA351
Farbe
grau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.013 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D