Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2445080000 - WAD 12 MC NE GE
Nomenclature
Weidmueller 2445080000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2445080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAD 12 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: vierge, honrizontal et vertical, jaune
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118458213
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
11.900 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
11.030 mm
BAA020
height
36.2 mm
BAF016
width
11.900 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D