Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2446.10.15. - Top air bolts, BMW
Bill of material
2446.10.15.10.150
BC
Order No.
2446.10.15.10.150
DOC
Catalog page
2446_10_55_pdf
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
LB
Länge Bereich
150 - 250 mm
P
Gradation
1.000 mm
BEL
max. load
50 kN
GEW
Weight
2.180 kg
B
60.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D