Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
244L Hub City Models - 240 Series
Bill of material
0220-07059
PN
Part No.
0220-07059
MN
Model Number
244L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.125 英寸
DESCRIPTION
Description
244L 5/1 A WR 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
2.3760 英寸
A
3.375 英寸
B
2.0620 英寸
D
2.500 英寸
E
6.938 英寸
H
2.27 英寸
I
4.880 英寸
J
J Keyway
3/16 X 3/32
K
5.875 英寸
L
L Pilot Dia
4.502 英寸
M
0.6250 英寸
N
5.500 英寸
O
0.406 英寸
P
Push
SLOTS
R
0.280 英寸
S
9.00 英寸
T
4.500 英寸
U
1.1245 英寸
V
2.310 英寸
W
2.06 英寸
X
X Keyway
1/4 x 1/8
Y
1.74 英寸
AA
5.0 英寸
BB
2.5 英寸
CC
2.875 英寸
DD
1.4375 英寸
EE
3/8 NC 英寸
FF
0.7 英寸
GG
0.70 英寸
WTL
Wt.
33 Lbs.
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D