Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2450.10A. - Dämpfungselement, leichte Belastung
Stückliste
2450.10A.0236.0163.073
BC
Bestell-Nummer
2450.10A.0236.0163.073
DOC
Katalogblatt
2450_10A.pdf
D1
Außendurchmesser
24.100 mm
D2
Innendurchmesser
16.300 mm
D3
25.300 mm
L0
Länge
7.200 mm
L1
gesetzte Länge
6.600 mm
S
Dämpfungshub
1.900 mm
FMAX
Federkraft max
3000 N
W
Gesamtenergie pro Hub
3.000 Nm/Hub (s)
WH
Gesamtenergie pro Stunde
7500.000 Nm/h
ZTC
Zolltarifnummer
39269097
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D