Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2450.10A. - Elément amortisseur, charge légère
Nomenclature
2450.10A.0236.0163.073
BC
N° de commande
2450.10A.0236.0163.073
DOC
Fiche catalogue
2450_10A.pdf
D1
Diamètre extérieur
24.100 mm
D2
Diamètre intérieur
16.300 mm
D3
25.300 mm
L0
Longueur
7.200 mm
L1
gesetzte Länge
6.600 mm
S
Dämpfungshub
1.900 mm
FMAX
Federkraft max
3000 N
W
Energie totale par course
3.000 Nm/Hub (s)
WH
Energie totale par heure
7500.000 Nm/h
ZTC
Numéro du tarif douanier
39269097
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D