Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2450.10A. - Elemento de amortiguación, carga ligera
Lista de materiales
2450.10A.0236.0163.073
BC
Código
2450.10A.0236.0163.073
DOC
Catálogo de la página
2450_10A.pdf
D1
Diámetro exterior
24.100 mm
D2
Diámetro interior
16.300 mm
D3
25.300 mm
L0
Longitud
7.200 mm
L1
gesetzte Länge
6.600 mm
S
Dämpfungshub
1.900 mm
FMAX
Federkraft max
3000 N
W
Energía total por carrera
3.000 Nm/Hub (s)
WH
Energía total por hora
7500.000 Nm/h
ZTC
Código arancelario
39269097
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D