Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2450.10A. - Tlumící element, mírné zatížení
Kusovník
2450.10A.0236.0163.073
BC
Objednací číslo
2450.10A.0236.0163.073
DOC
Katalogový list
2450_10A.pdf
D1
Vnější průměr
24.100 mm
D2
Vnitřní průměr
16.300 mm
D3
25.300 mm
L0
Délka
7.200 mm
L1
gesetzte Länge
6.600 mm
S
Dämpfungshub
1.900 mm
FMAX
Federkraft max
3000 N
W
Celková energie na zdvih
3.000 Nm/Hub (s)
WH
Celková energie za hodinu
7500.000 Nm/h
ZTC
Číslo celního sazebníku
39269097
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D