Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2450.11B. - Ammortizzatore, carico leggero
Lista materiale
2450.11B.0300.0203.118
BC
N. d'ordine
2450.11B.0300.0203.118
DOC
Catalogo pagina
2450_11B.pdf
D1
Diametro esterno
30.000 mm
D2
Diametro interno
20.300 mm
D3
30.200 mm
L0
Lunghezza
11.800 mm
L1
gesetzte Länge
10.800 mm
S
Dämpfungshub
2.700 mm
FMAX
Federkraft max
5000 N
W
Energia totale per ogni corsa
8.000 Nm/Hub (s)
WH
Energia totale per ogni ora
20000.000 Nm/h
ZTC
Numero tariffa doganale
39269097
GEW
Peso
0.004 kg
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D