Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2450.11B. - Dämpfungselement, leichte Belastung
Stückliste
2450.11B.0300.0203.118
BC
Bestell-Nummer
2450.11B.0300.0203.118
DOC
Katalogblatt
2450_11B.pdf
D1
Außendurchmesser
30.000 mm
D2
Innendurchmesser
20.300 mm
D3
30.200 mm
L0
Länge
11.800 mm
L1
gesetzte Länge
10.800 mm
S
Dämpfungshub
2.700 mm
FMAX
Federkraft max
5000 N
W
Gesamtenergie pro Hub
8.000 Nm/Hub (s)
WH
Gesamtenergie pro Stunde
20000.000 Nm/h
ZTC
Zolltarifnummer
39269097
GEW
Gewicht
0.004 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D