Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2450.11B. - Elément amortisseur, charge légère
Nomenclature
2450.11B.0300.0203.118
BC
N° de commande
2450.11B.0300.0203.118
DOC
Fiche catalogue
2450_11B.pdf
D1
Diamètre extérieur
30.000 mm
D2
Diamètre intérieur
20.300 mm
D3
30.200 mm
L0
Longueur
11.800 mm
L1
gesetzte Länge
10.800 mm
S
Dämpfungshub
2.700 mm
FMAX
Federkraft max
5000 N
W
Energie totale par course
8.000 Nm/Hub (s)
WH
Energie totale par heure
20000.000 Nm/h
ZTC
Numéro du tarif douanier
39269097
GEW
Poids
0.004 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D