Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2450.11B. - Element amortyzujący, do niskich obciążeń
Lista materiałowa
2450.11B.0300.0203.118
BC
Numer katalogowy
2450.11B.0300.0203.118
DOC
Karta katalogowa
2450_11B.pdf
D1
Średnica zewnętrzna
30.000 mm
D2
Średnica wewnętrzna
20.300 mm
D3
30.200 mm
L0
Długość
11.800 mm
L1
gesetzte Länge
10.800 mm
S
Dämpfungshub
2.700 mm
FMAX
Federkraft max
5000 N
W
Energia całkowita na skok
8.000 Nm/Hub (s)
WH
Energia całkowita na godzinę
20000.000 Nm/h
ZTC
Numer taryfy celnej
39269097
GEW
Waga
0.004 kg
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D