Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2450.11B. - Elemento de amortiguación, carga ligera
Lista de materiales
2450.11B.0300.0203.118
BC
Código
2450.11B.0300.0203.118
DOC
Catálogo de la página
2450_11B.pdf
D1
Diámetro exterior
30.000 mm
D2
Diámetro interior
20.300 mm
D3
30.200 mm
L0
Longitud
11.800 mm
L1
gesetzte Länge
10.800 mm
S
Dämpfungshub
2.700 mm
FMAX
Federkraft max
5000 N
W
Energía total por carrera
8.000 Nm/Hub (s)
WH
Energía total por hora
20000.000 Nm/h
ZTC
Código arancelario
39269097
GEW
Peso
0.004 kg
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D