Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2450.11B. - Sönümleme elemanı, hafif zorlama
Malzeme listesi
2450.11B.0300.0203.118
BC
Siparis No
2450.11B.0300.0203.118
DOC
Katalog sayfa
2450_11B.pdf
D1
Dış Çap
30.000 mm
D2
İç çapı
20.300 mm
D3
30.200 mm
L0
Uzunluğu
11.800 mm
L1
gesetzte Länge
10.800 mm
S
Dämpfungshub
2.700 mm
FMAX
Federkraft max
5000 N
W
Strok başına toplam enerji
8.000 Nm/Hub (s)
WH
Saat başına toplam miktar
20000.000 Nm/h
ZTC
Gümrük tarife numarası
39269097
GEW
Ağırlık
0.004 kg
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D