Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2450.11B. - Tlumící element, mírné zatížení
Kusovník
2450.11B.0300.0203.118
BC
Objednací číslo
2450.11B.0300.0203.118
DOC
Katalogový list
2450_11B.pdf
D1
Vnější průměr
30.000 mm
D2
Vnitřní průměr
20.300 mm
D3
30.200 mm
L0
Délka
11.800 mm
L1
gesetzte Länge
10.800 mm
S
Dämpfungshub
2.700 mm
FMAX
Federkraft max
5000 N
W
Celková energie na zdvih
8.000 Nm/Hub (s)
WH
Celková energie za hodinu
20000.000 Nm/h
ZTC
Číslo celního sazebníku
39269097
GEW
Hmotnost
0.004 kg
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D