Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2451460000 - HDC IP68 HP 24B 1M50
Stückliste
Weidmueller 2451460000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2451460000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC IP68 HP 24B 1M50
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Deckel, Schraubverschluss, Baugröße: 8, IP68, IP69K, IP68 (in gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4050118466379
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C ... 120 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-50 °C ... 120 °C °C
AAM489
Bügellage
ohne
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M50
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.793 kg
BAB577
Tiefe
195 mm
BAA020
Höhe
182 mm
BAF016
Breite
72 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85359000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D