Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2452.10. - Doraz šoupátka
Kusovník
2452.10.034
BC
Objednací číslo
2452.10.034
DOC
Katalogový list
2452_10_doc
ND
Jmenovitý průměr
34.000 mm
D2
30.000 mm
D3
Upínací průměr
45.000 mm
M
M6
A1
Délka
85.000 mm
B1
Výška
70.000 mm
C1
Tloušťka
33.000 mm
C2
Senkungstiefe
23.000 mm
E1
65.000 mm
E2
40.000 mm
L2
30.000 mm
F
Zdvih max.
7.000 mm
FE
Federkraft max
6000.000 N
J
spotřebou energie
27.000 J
GEW
Hmotnost
1.278 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
39269097
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D