Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2452.10. - İtici dayanağı
Malzeme listesi
2452.10.034
BC
Siparis No
2452.10.034
DOC
Katalog sayfa
2452_10_doc
ND
Nominal çap
34.000 mm
D2
30.000 mm
D3
Delik çapı
45.000 mm
M
M6
A1
Uzunluğu
85.000 mm
B1
Yükseklik
70.000 mm
C1
Kalınlık
33.000 mm
C2
Senkungstiefe
23.000 mm
E1
65.000 mm
E2
40.000 mm
L2
30.000 mm
F
Strok maks.
7.000 mm
FE
Federkraft max
6000.000 N
J
Enerji alımı
27.000 J
GEW
Ağırlık
1.278 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
39269097
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D