Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2452.10. - Zderzak suwaka
Lista materiałowa
2452.10.034
BC
Numer katalogowy
2452.10.034
DOC
Karta katalogowa
2452_10_doc
ND
Średnica znamionowa
34.000 mm
D2
30.000 mm
D3
Średnica
45.000 mm
M
M6
A1
Długość
85.000 mm
B1
Wysokość
70.000 mm
C1
Grubość
33.000 mm
C2
Senkungstiefe
23.000 mm
E1
65.000 mm
E2
40.000 mm
L2
30.000 mm
F
Skok max.
7.000 mm
FE
Federkraft max
6000.000 N
J
Absorpcja energii
27.000 J
GEW
Waga
1.278 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
39269097
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D