Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
246.6. .033. - FIBROFLEX®-Kruhová pružina
Kusovník
246.6.063.033.080
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
246_pdf
D1
Vnější průměr
mm
D2
Vnitřní průměr
33.000 mm
D3
mm
LO
Délka
80.000 mm
FMAX
24.000 mm
FH
Tvrdost pružiny
90 Shore A
ZTC
Číslo celního sazebníku
39172900
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D