Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2465830000 - JPO 24VDC 0.2A M12S
Stückliste
Weidmueller 2465830000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2465830000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
JPO 24VDC 0.2A M12S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pegelinverter
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Pegelinverter JPP wandelt NPN-Signale in PNP bzw. PNP in NPN- Signale um. Somit wird eine optimale Anpassung vorhandener Schaltkreise gewährleistet.
GTIN
4050118482522
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
14.400 mm
BAF016
Breite
36 mm
AAF040
Masse
0.054 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D