Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2465830000 - JPO 24VDC 0.2A M12S
Спецификация
Weidmueller 2465830000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2465830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
JPO 24VDC 0.2A M12S
DESCSHORT
Description short
Преобразователь уровней
DESCLONG
Description long
Преобразователь уровня JPP преобразовывает сигналы NPN в сигналы PNP, и наоборот. Это гарантирует оптимальную адаптацию к имеющимся цепям.
GTIN
GTIN-Code
4050118482522
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
14.400 mm
BAF016
width
36 mm
AAF040
Mass
0.054 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D