Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2467300000 - PRO TOPDC 24V/24V 10A EX
Stückliste
Weidmueller 2467300000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2467300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO TOPDC 24V/24V 10A EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DC/DC-Wandler
DESCLONG
Langbeschreibung
Der DC/DC-Wandler sichert die Anlage vor Ausfällen, um eine maximale Verfügbarkeit zu garantieren. Er sorgt für den Ausgleich von Spannungsschwankungen und die Regeneration der Ausgangspannung für eine stabile Spannung am Ende langer Leitungen.
GTIN
4050118482201
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
28.800 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
31.200 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
14 V
AAC127
stabilisiert
Ja
AAJ701
Leistungsaufnahme
263.700 V·A
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
24 V
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
10 A
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
BAC545
Leistungsabgabe
240 W
BAD291
Direktmontage möglich
Ja
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
1 kg
BAB577
Tiefe
135.4 mm
BAA020
Höhe
143.625 mm
BAF016
Breite
43 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D