Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2467720000 - SAI-M23PP-GS-3/7
Lista materiale
Weidmueller 2467720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2467720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23PP-GS-3/7
DESCSHORT
Description short
Custodia (Connettore circolare) M23, Lega di rame e zinco, nichelato, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.
GTIN
GTIN-Code
4050118482546
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAS491
External cable diameter, min.
3 mm
AAS492
External cable diameter, max.
7 mm
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D