Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2467730000 - SAI-M23PP-GS-7/12
Stückliste
Weidmueller 2467730000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2467730000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-M23PP-GS-7/12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Kupfer-Zink-Legierung, vernickelt, IP67, IP69K
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
GTIN
4050118482379
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
7 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
12 mm
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAD993
geschirmt
Ja
AAF040
Masse
0.091 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D