Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2467730000 - SAI-M23PP-GS-7/12
Lista de materiales
Weidmueller 2467730000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2467730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23PP-GS-7/12
DESCSHORT
Description short
Carcasa (conector redondo) M23, Aleación de cobre y zinc, niquelado, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
Los conectores ofrecen una elevada frecuencia de enchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.
GTIN
GTIN-Code
4050118482379
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAS491
External cable diameter, min.
7 mm
AAS492
External cable diameter, max.
12 mm
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.091 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D