Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2471470000 - AEP 2T 1.5 BL
Stückliste
Weidmueller 2471470000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2471470000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEP 2T 1.5 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 82 mm x 2 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118562293
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
BAA020
Höhe
82 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D