Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2475310000 - AEB 35 SC/1 BK
Stückliste
Weidmueller 2475310000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2475310000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEB 35 SC/1 BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, WEMID GF 30, schwarz, Tragschiene: TS 35, geschraubt
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4050118487114
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.014 kg
BAB577
Tiefe
36.4 mm
BAA020
Höhe
58 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D