Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 135
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2478.20.15.10. - 带检查孔的圆形提升装置符合 BMW 标准
明细表
2478.20.15.10.142.034
BC
订购编号
DOC
目录页
2478_20_15_10_pdf
D1
外径
mm
D2
Durchmesser Gasdruckfeder
mm
D3
Durchmesser Sucher
mm
D6
mm
C
Fase
mm
L
长度
mm
S
工作冲程
mm
SA
Arbeitshub genutzt
mm
输入参数值: SA
Arbeitshub genutzt
mm
cm
inch
ft
GEW
0.000 kg
M1
8.000 mm
ML1
16.000 mm
M2
6.000 mm
FEKL
8.800 mm
ML2
12.000 mm
ZTC
海关税号
82073010
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D