Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 135
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2478.20.15.10. - Lifter, round with pilot pin hole to BMW standard
Bill of material
2478.20.15.10.142.034
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2478_20_15_10_pdf
D1
External diameter
mm
D2
Durchmesser Gasdruckfeder
mm
D3
Durchmesser Sucher
mm
D6
mm
C
Fase
mm
L
Length
mm
S
Working stroke
mm
SA
Arbeitshub genutzt
mm
Введите значение для SA
Arbeitshub genutzt
mm
cm
inch
ft
GEW
0.000 kg
M1
8.000 mm
ML1
16.000 mm
M2
6.000 mm
FEKL
8.800 mm
ML2
12.000 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D