Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 135
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2478.20.15.10. - Sollevatore, rotondo con foro di ricerca secondo la norma BMW
Lista materiale
2478.20.15.10.142.034
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2478_20_15_10_pdf
D1
Diametro esterno
mm
D2
Durchmesser Gasdruckfeder
mm
D3
Durchmesser Sucher
mm
D6
mm
C
Fase
mm
L
Lunghezza
mm
S
Corsa di lavoro
mm
SA
Arbeitshub genutzt
mm
Inserisci valore per SA
Arbeitshub genutzt
mm
cm
inch
ft
GEW
0.000 kg
M1
8.000 mm
ML1
16.000 mm
M2
6.000 mm
FEKL
8.800 mm
ML2
12.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D