Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2478.20.20.2. - Bussola per unità di sollevamento secondo norma Mercedes-Benz
Lista materiale
2478.20.20.2.02
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2478_20_20_2_pdf
GR
Grandezza
D7
bei Montage
D9
Diametro del collare
85.000 mm
D10
Diametro esterno
50.000 mm
D11
67.000 mm
L3
bei Montage
L4
Lunghezza
mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D