Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2478.20.20.2. - Douille pour unités de levage selon norme Mercedes-Benz
Nomenclature
2478.20.20.2.02
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2478_20_20_2_pdf
GR
Taille
D7
bei Montage
D9
Diamètre de la collerette
85.000 mm
D10
Diamètre extérieur
50.000 mm
D11
67.000 mm
L3
bei Montage
L4
Longueur
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D