Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2478.20.20.2. - Hülse für Anhebeeinheit nach Mercedes-Benz
Stückliste
2478.20.20.2.02
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2478_20_20_2_pdf
GR
Größe
D7
bei Montage
D9
Bunddurchmesser
85.000 mm
D10
Außendurchmesser
50.000 mm
D11
67.000 mm
L3
bei Montage
L4
Länge
mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D