Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2478.20.20.2. - Manguito para unidades de elevación según Norma Mercedes-Benz
Lista de materiales
2478.20.20.2.02
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2478_20_20_2_pdf
GR
Tamaño
D7
bei Montage
D9
Diámetro de la valona
85.000 mm
D10
Diámetro exterior
50.000 mm
D11
67.000 mm
L3
bei Montage
L4
Longitud
mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
82073010
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D