Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2478.20.20.2. - Mercedes-Benz normu kaldırma ekipmanı için kılıf
Malzeme listesi
2478.20.20.2.02
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2478_20_20_2_pdf
GR
Boyut
D7
bei Montage
D9
Boğaz çapı
85.000 mm
D10
Dış Çap
50.000 mm
D11
67.000 mm
L3
bei Montage
L4
Uzunluğu
mm
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D