Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2478.20.20.2. - Pouzdro pro nadzvedávací jednotky dle Mercedes-Benz
Kusovník
2478.20.20.2.02
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2478_20_20_2_pdf
GR
Velikost
D7
bei Montage
D9
Průměr límec
85.000 mm
D10
Vnější průměr
50.000 mm
D11
67.000 mm
L3
bei Montage
L4
Délka
mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D