Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2478.20.20.2. - Tuleja do zespołu podnoszącego wg normy Mercedes-Benz
Lista materiałowa
2478.20.20.2.02
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2478_20_20_2_pdf
GR
Wielkość
D7
bei Montage
D9
Średnica kołnierza
85.000 mm
D10
Średnica zewnętrzna
50.000 mm
D11
67.000 mm
L3
bei Montage
L4
Długość
mm
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D