Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2478.20.20.3 - Ammortizzatore per unità di sollevamento secondo norma Mercedes-Benz
Lista materiale
2478.20.20.3
BC
N. d'ordine
2478.20.20.3
DOC
Catalogo pagina
2478_20_20_3_pdf
D1
Diametro esterno
39.500 mm
D2
Diametro interno
32.200 mm
D3
39.600 mm
L0
Lunghezza
12.600 mm
F
3.600 mm
W3
Assorbimento di energia
4.000 Nm/Hub
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D