Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2478.20.20.3 - Amortisseur pour unités de levage selon norme Mercedes-Benz
Nomenclature
2478.20.20.3
BC
N° de commande
2478.20.20.3
DOC
Fiche catalogue
2478_20_20_3_pdf
D1
Diamètre extérieur
39.500 mm
D2
Diamètre intérieur
32.200 mm
D3
39.600 mm
L0
Longueur
12.600 mm
F
3.600 mm
W3
L'apport énergétique
4.000 Nm/Hub
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D